Met de Embedded PC's CX20x3 omvat het IPC-portfolio van Beckhoff nu ook apparaten met AMD Ryzen™ processoren. Deze nieuwe, krachtige hardware kan zowel met de automatiseringssoftware TwinCAT 2 als met TwinCAT 3 worden gebruikt.
De nieuwe productreeks is geschikt voor 32- en 64-bit-systemen, dus voor zowel TwinCAT 2 als TwinCAT 3. Als besturingssysteem kan Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC of het nieuwe TwinCAT/BSD worden gebruikt. Momenteel zijn twee Embedded PC's beschikbaar:
- CX2033: ventilatorloos apparaat zonder draaiende onderdelen en met AMD-Ryzen™-V1202B-CPU (2,3 GHz, twee kernen)
- CX2043: krachtig apparaat met een ventilator incl. kogellagers en snelheidsregeling met AMD-Ryzen™ V1807B-CPU (klokfrequentie 3,35 GHz, vier kernen)
De AMD processoren zijn gebaseerd op de krachtige Zen-architectuur en bieden in combinatie met de hoge klokfrequentie een maximale rekenkracht. Bovendien zijn de grafische voorzieningen afzonderlijk van de CPU-cache geïntegreerd, waardoor uitstekende real-time eigenschappen mogelijk zijn.
De basisconfiguratie van de CX20x3 omvat twee onafhankelijke Gbit Ethernet interfaces, vier USB 3.1 Gen. 2-interfaces en een DVI-D-interface. De basismodule bevat naast de CPU en de chipset ook het 8 GByte grote RAM geheugen. De controller start op vanaf de CFast flash kaart. De CPU beschikt intern over 128 kByte NOVRAM als permanent datageheugen indien geen UPS wordt gebruikt. Een fieldbus- of seriële interface is optioneel verkrijgbaar. Via de hoogpolige aansluitingen aan beide zijden kunnen alle andere componenten van de CX2000-familie worden aangesloten. Het uitgebreide bedrijfstemperatuurbereik van -25...+60 °C maakt ook een gebruik in moeilijke klimaatomstandigheden mogelijk.
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/