Reibungslose Integration von Tools und Werkzeugen
Die ATRO-Systemmodule bieten funktionelle Erweiterungen des ATRO-Systems. Mit dem standardisierten mechanischen ATRO-Interface ausgestattet, ermöglichen sie den Übergang auf andere Systeme und bieten Flexibilität für vielseitige Anwendungen. Das selbsthemmende Gewinde sowie die selbstzentrierende Hirth-Verzahnung sorgen für eine präzise und stabile Verbindung der Module nach der Montage.
Die Flanschmodule bilden den Übergang vom ATRO-Interface mit der integrierten Mediendurchführung für Energie, Daten und Fluide auf einen Standardflansch gemäß ISO 9409-1. Mit den ATRO-Systemmodulen können beliebige Tools integriert und Applikationen umgesetzt werden. Die einfache Integration von Tools und Werkzeugen mithilfe des Flanschmoduls ermöglicht universelle Einsetzbarkeit und Kompatibilität mit internationalen Standards.