EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 ANeu

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

MDR-Controller EP741x für effiziente Materialflusslösungen

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

MDR-Controller EP741x für effiziente Materialflusslösungen

MDR-Controller für sichere, effiziente, modulare Fördertechnik

MDR-Controller für sichere, effiziente, modulare Fördertechnik

Die EtherCAT Box EP7414-0071 bietet vier Ausgänge mit integriertem MDR-Controller für den direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Förderrollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal ermöglichen den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

 

Die EP7414-0071 übernimmt die komplette Steuerung eines Rollenmotors, unabhängig vom Hersteller der Förderanlage oder des Motors. Maximaler Nennstrom, Beschleunigungs- oder Verzögerungsrampen und verschiedene andere Parameter können konfiguriert werden und ermöglichen eine Vielzahl von Anpassungen an unterschiedliche Anwendungen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt sensorlos.

 

Die EtherCAT Box verfügt über integrierte Kabel für EtherCAT, Sensorik, Motoren und Spannungsversorgung und kann direkt von Box zu Box ohne Zusatzleitungen verdrahtet werden. Das bietet eine enorme Kostenersparnis. Die Spannungsversorgung erfolgt über L-kodierte M12-Leitungen mit max. 16 A je Logik- und Lastspannung. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenEP7414-0071
ProtokollEtherCAT
BusinterfaceIN: EtherCAT-Kabel, M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
OUT: EtherCAT-Kabel, M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
TechnikMotor-Controller für Rollenbahnsysteme und BLDC-Motoren
Anzahl Kanäle4
Nennlastspannung48 V DC
LastartBLDC
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (-15 %/+20 %)
Versorgungsspg. Leistung18…48 V DC
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom max.max. 0,5 A pro Ausgang, max. 0,5 A Isum für alle Ausgänge
Ausgangsstrom (eff.)4 A
Spitzenstrom (eff.)max. 8,0 A für 1 s
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromreglerfrequenz32 kHz
Positionsreglerfrequenz16 kHz
Geschwindigkeitsreglerfrequenz16 kHz
Anschluss Ein-/Ausgänge8 digitale Ein- oder Ausgänge
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Drehfeldfrequenz0…599 Hz
Sensorversorgung24 V DC aus US, kurzschlussfest, max. 0,5 A für alle Eingänge
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: Powerleitung, M12-Stecker, 5-polig, L-kodiert
Weiterleitung: Powerleitung, M12-Buchse, 5-polig, L-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus UStyp. 150 mA
Besondere Eigenschaftenintegrierte Kabel
Gewicht1400 g
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP54 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenIntegrierte Kabel
Abmessungen (B x H x T)309 mm x 94 mm x 25 mm (ohne Kabel)
MaterialAluminium-Druckguss, PC-ABS
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø6,5 mm für M6