EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiertNeu

EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiert

EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiert

Status
1: Cell 1+
2: Cell 1-/Cell 2+
3: Cell 2-/Cell 3+
4: Cell 3-/Cell 4+
5: Cell 4-/Cell 5+
6: Cell 5-/Cell 6+
7: Cell 6-/Cell 7+
8: Cell 7-/Cell 8+
9: Cell 8-
10: to next terminal
Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiert

Für die Messung von Spannungen >300 V ist die Berührschutzhabe ZS9100-0005 erforderlich.

EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiert

EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiert

EL3008-0005 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±5 V, 16 Bit, kaskadiert

Für die Messung von Spannungen >300 V ist die Berührschutzhabe ZS9100-0005 erforderlich.

Die EL3008-0005 ist für die Messung von gestapelten Spannungen bis 1500 V CAT II ausgelegt wie z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen. Der Minus-Pol der einen Zelle ist zugleich der Plus-Pol der nächsten. Im Verbund mit der hohen galvanischen Isolierung zum E-Bus können mit diesen Klemmen große Zellenstapel mit wenig Messleitungen erfasst werden. Das Zellenverhalten kann so im Normalbetrieb überwacht werden, in Fehlerfällen ist eine schnelle Reaktion möglich.

Der Lieferumfang umfasst den 10-poligen Stecker ZS2001-0014 sowie die Berührschutzhaube ZS9100-0005.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3008-0005
Anzahl Eingänge8
FunktionSpannungsmessung
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)kaskadierte Kanäle
Max. Samplingratemin. 2 ms (max. 500 Sps) je Kanal
Samplingartmultiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen
Innenwiderstand> 8 MΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1,5 kHz
Anstiegszeittyp. 2 ms
Spannungsfestigkeitje Kanal ±25 V gegen AGND
Messbereich, nominell-5…+5 V
Messbereich, technisch-5,35…+5,35 V
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 % (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,2 %)
Messkategorie/Überspannungskategorie300 V CAT II, 1500 V CAT II mit Berührschutzhaube; nach EN61010-2-030
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal
Potenzialtrennung | Kanal/SGNDverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Potenzialtrennung | Kanal/Busverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Betriebstemperatur0…55 °C
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Stromaufnahme E-Bus190 mA
Besondere Eigenschaftenkaskadierte Kanäle, ExtendedRange 107 %, FIR-/IIR-Filter aktivierbar
Gewichtca. 90 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen