ZS7002-2004 | M8-Gehäuse für ZS7002-0004, 10,0 mm, ohne Kontermutter, geschirmt

ZS7002-2004 | M8-Gehäuse für ZS7002-0004, 10,0 mm, ohne Kontermutter, geschirmt

ZS7002-2004 | M8-Gehäuse für ZS7002-0004, 10,0 mm, ohne Kontermutter, geschirmt

ZS7002-2004 | M8-Gehäuse für ZS7002-0004, 10,0 mm, ohne Kontermutter, geschirmt

ZS7002-2004 | M8-Gehäuse für ZS7002-0004, 10,0 mm, ohne Kontermutter, geschirmt

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

Geschirmtes, P-kodiertes M8-Gehäuse für ZS7002-0004.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7002-2004
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartFlanschgehäuse
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS7002-2004M8-Gehäuse für ZS7002-0004, geschirmt
Material ComplianceZS7002-2004
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.52c807f0-7314-4110-a8b3-240a3a70b8ab
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen