Produktinformationen
| Technische Daten | ZS7200-A032 |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | B17 |
| Steckerart | Vierkantflansch |
| Kontaktart | Stift+Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG14/2,5 mm² |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| A1 | 38,00 mm |
| A2 | 25,00 mm |
| A3 | 20,00 mm |
| A4 | 19,00 mm |
| A5 | 14,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS7200-A032 | EtherCAT-Flansch, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Stift+Buchse, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen