ZS7300-B007 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau

ZS7300-B007 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau

ZS7300-B007 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau

ZS7300-B007 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau

ZS7300-B007 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

Blaue Farbkodierung für B23-Steckverbinder oder -Vierkantflansch.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZS7300-B007Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau, VPE = 10 Stück
Material ComplianceZS7300-B007
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.219c42c6-d3ab-4a32-9d86-b43bf60ec436
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen