Produktinformationen
Technische Daten | SCT7415-3000 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 3000 A AC |
Sekundärstrom | 5 A |
Bemessungsleistung | 30 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 80 mm |
Mögliche Schienen-Abmessungen | 80 x 160 mm |
Baugröße | 4 |
Abmessungen (B x H x T) | 195 mm x 243 mm x 79 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen