Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9031 |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 4,8 mm ± 0,3 mm (0,189" ± 0,0118") |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9031 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen