ZB9034 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9034 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9034 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9034 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9034 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9034
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser, 2,5 x Kabelaußendurchmesser (festverlegt bei Einmalbiegung)
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9034Meterware

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen