ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

Kontaktbelegung

ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3338-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

Kontaktbelegung

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungtorsionsfähig/robotertauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen1 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
B134,50 mm
B2M12
BestellangabenLänge
ZK1090-3338-60303,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen