ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4510-8020-xxxx | Encoderanschlussleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²),

mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für:

  • AM8x6x bis AM8x7x
  • AX5000

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)17-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeD-Sub
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung30 V
Aderquerschnittsfläche7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,6 mm ± 0,3 mm (0,2992" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt30 mm
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A159,00 mm
A226,00 mm
B140,00 mm
B241,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4510-8020-00202,00 m
ZK4510-8020-00303,00 m
ZK4510-8020-00404,00 m
ZK4510-8020-00505,00 m
ZK4510-8020-00606,00 m
ZK4510-8020-00707,00 m
ZK4510-8020-00808,00 m
ZK4510-8020-00909,00 m
ZK4510-8020-010010,00 m
ZK4510-8020-011011,00 m
ZK4510-8020-012012,00 m
ZK4510-8020-013013,00 m
ZK4510-8020-014014,00 m
ZK4510-8020-015015,00 m
ZK4510-8020-018018,00 m
ZK4510-8020-020020,00 m
ZK4510-8020-022022,00 m
ZK4510-8020-025025,00 m
ZK4510-8020-030030,00 m
ZK4510-8020-035035,00 m
ZK4510-8020-037037,00 m
ZK4510-8020-038038,00 m
ZK4510-8020-040040,00 m
ZK4510-8020-041041,00 m
ZK4510-8020-042042,00 m
ZK4510-8020-052052,00 m
ZK4510-8020-070070,00 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen