ZK4810-0020-xxxx | Encoderleitung, EnDat® 2.2, geschirmt, M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4810-0020-xxxx | Encoderleitung, EnDat® 2.2, geschirmt, M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4810-0020-xxxx | Encoderleitung, EnDat® 2.2, geschirmt, M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4810-0020-xxxx | Encoderleitung, EnDat® 2.2, geschirmt, M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4810-0020-xxxx | Encoderleitung, EnDat® 2.2, geschirmt, M12-Stecker, schleppkettentauglich

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(4 x 2 x 0,34 mm² + 1 x 4 x 0,50 mm²)

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für

  • AX8000 mit Multifeedback-Interface

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeD-Sub
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,0…8 mm
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung30 V
Aderquerschnittsfläche2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,95 ± 0,15 mm
Min. Biegeradius, nicht bewegt35 mm
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A140,00 mm
A241,00 mm
B1ca. 54 mm
B2Ø 20,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4810-0020-00050,50 m
ZK4810-0020-00101,00 m
ZK4810-0020-00202,00 m
ZK4810-0020-00303,00 m
ZK4810-0020-00505,00 m
ZK4810-0020-00606,00 m
ZK4810-0020-00707,00 m
ZK4810-0020-00808,00 m
ZK4810-0020-010010,00 m
ZK4810-0020-012012,00 m
ZK4810-0020-014014,00 m
ZK4810-0020-015015,00 m
ZK4810-0020-030030,00 m
ZK4810-0020-035035,00 m

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen