Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 5 A bei 40 °C |
| Bemessungsspannung | 250 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 300 V |
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,5 mm² (AWG20) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 0,5 mm² (AWG20) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,35 ± 0,15 mm |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 4 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 49,00 mm |
| A2 | 14,50 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4000-6100-2010 | 1,00 m |
| ZK4000-6100-2020 | 2,00 m |
| ZK4000-6100-2050 | 5,00 m |
| ZK4000-6100-2100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen