ZK4000-6200-2xxx | Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-6200-2xxx | Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-6200-2xxx | Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-6200-2xxx | Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-6200-2xxx | Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit5 A bei 40 °C
Bemessungsspannung250 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V
Aderquerschnittsfläche4 x 0,5 mm² (AWG20)
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 0,5 mm² (AWG20)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,35 ± 0,15 mm
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen4 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A144,00 mm
A214,50 mm
BestellangabenLänge
ZK4000-6200-20101,00 m
ZK4000-6200-20303,00 m
ZK4000-6200-20505,00 m
ZK4000-6200-210010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen