ZK2000-8600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-8600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-8600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-8600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-8600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 8‑adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Signal)8 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt3 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelschwarzgrau (ähnl. RAL 7021)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A120,50 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
BestellangabenLänge
ZK2000-8600-00202,00 m
ZK2000-8600-00303,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen