Die Systemmodule werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI Express® angebunden. Maximal vier Module können in beliebiger Reihenfolge bei der CX20xx-Familie und ein Modul beim CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 angesteckt werden.
Das Power-over-Ethernet-Modul CX2500-1061 unterstützt Geräte mit PoE Class 0, 1, 2, 3 und 4 nach PoE-Standard IEEE 802.3af-2003. Die maximale PoE-Leistungsabgabe beträgt 15,4 W. Die PoE-Versorgungsspannung wird intern generiert, es ist keine externe Spannungsversorgung nötig. Im Überlastfall erfolgt beim CX2500-1061 eine Abschaltung der PoE-Versorgung für zwei Sekunden, danach erfolgt ein erneuter Anlauf. Die Diagnose-LEDs PWR, PoE, PM1 und PM2 geben Auskunft über den Typ der PoE-Versorgung (Mode A oder B) sowie über die vom Powered Device angemeldete PoE Class.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | CX2500-1061 |
|---|---|
| Schnittstellen | 1 x Ethernet |
| Chipsatz | Intel® Ethernet-Controller I210 |
| Übertragungsraten | 10/100/1000 MBit/s mit Power-over-Ethernet (PoE) |
| Anschlussart | 1 x RJ45 |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
| Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
| Gewicht | ca. 208 g |
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen