Industrie-PCs im 19-Zoll-Industriestandard
Die 19-Zoll-Industrie-PCs der Serie C5xxx sind für den Rackeinbau konzipiert. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Industrielles Design und skalierbares Portfolio
Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5210 misst nur eine Höheneinheit und verfügt dabei über einen Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem 3½-Zoll-Motherboard mit On-Board-RAID-Controller und zwei Wechselrahmen für 3½-Zoll-Festplatten. Mit der Kombination aus industriegerechter Performance und einer extrem flachen Bauform ist der C5210 insbesondere für platzsparende Anwendungen geeignet. Voraussetzung für die geringe Bauhöhe sind die Beckhoff 3½-Zoll-Motherboards. Das Board ist mit einer Vielzahl von On-Board-Schnittstellen ausgestattet. Zwei Gigabit-Ethernet-, ein DVI-, ein COM- und vier USB-Ports sind in der Grundausstattung enthalten. Der C5210 lässt sich durch zwei PCIe-Module erweitern. Ein Multi-DVD-Laufwerk wird optional hinter der abschließbaren Frontklappe eingebaut.
Der Industrie-PC C5240 ergänzt die Industrie-PC-Baureihe um eine Variante mit vier Höheneinheiten und sieben PCI- und PCIe-Steckkarten-Slots in 24-V-DC- oder 110- bis 230-V-AC-Ausführung. In der Grundausstattung befinden sich drei 5¼-Zoll-Laufwerksschächte hinter der Frontklappe. Als Option sind drei zusätzliche 5¼-Zoll-Laufwerksschächte ab Werk erhältlich. Er ist konzipiert für den Einbau in ein 19-Zoll-Rack und mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse nach der ATX-Norm ausgestattet.
Zum Einsatz kommt ein Beckhoff Industrie-Motherboard mit den Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Pentium® oder Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation.
Der C5240 eignet sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: