AX2090-ND50-0143 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzdrossel für AX5192

AX2090-ND50-0143 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzdrossel für AX5192

AX2090-ND50-0143 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzdrossel für AX5192

AX2090-ND50-0143 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzdrossel für AX5192

AX2090-ND50-0143 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzdrossel für AX5192

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien und der sichere Betrieb des Antriebs, sind mit der Verwendung des Beckhoff Zubehörs sichergestellt. Zur Einhaltung noch strengerer Vorgaben eignen sich passende Netzfilter aus dem Zubehör Portfolio. Zur Begrenzung von Nachladeströmen bei größeren Verstärkern und Antriebssystemen sind passende Netzdrosseln verfügbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenKomponenten zur Netzeinspeisung
AX2090-ND50-0143Netzdrossel für Servoverstärker AX5192, 143 A, 0,10 mH, UK 2 %, 240 x 330 x 200 mm (B x H x T), 25 kg

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen