AX2090-NF50-0014 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzfilter bis AX5112

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien und der sichere Betrieb des Antriebs, sind mit der Verwendung des Beckhoff Zubehörs sichergestellt. Zur Einhaltung noch strengerer Vorgaben eignen sich passende Netzfilter aus dem Zubehör Portfolio. Zur Begrenzung von Nachladeströmen bei größeren Verstärkern und Antriebssystemen sind passende Netzdrosseln verfügbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenKomponenten zur Netzeinspeisung
AX2090-NF50-0014Netzfilter C2 für Servoverstärker bis AX5112, 46,4 x 231 x 70 mm (B x H x T), 0,9 kg

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen