Der Economy-Servomotor AM1021 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 0,64 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1101-1xxx (Einachsmodul) oder AX1201-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 200 W.
Bei einer Nennspannung von 400 V AC ergibt sich in der Kombination mit dem AX1103-3xxx (Einachsmodul) oder AX1203-3xxx (Doppelachsmodul) ein System mit einer Leistung von 400 W. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Economy-Servomotor mit Flanschmaß I2 (60 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser von 14 mm und ein freies Wellenende von 30 mm.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nennleistung | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|---|
| AM1021-wDyz | 0,64 Nm | 1,65 A | 0,20 kW | 3000 min-1 |
Die technischen Angaben gelten für die Nennspannung von 230 V AC.
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen