AM8332 | Servomotor mit Wasserkühlung 5,60 Nm (M0), F3 (72 mm)

AM8332 | Servomotor mit Wasserkühlung 5,60 Nm (M0), F3 (72 mm)

AM8332 | Servomotor mit Wasserkühlung 5,60 Nm (M0), F3 (72 mm)

AM8332 | Servomotor mit Wasserkühlung 5,60 Nm (M0), F3 (72 mm)

AM8332 | Servomotor mit Wasserkühlung 5,60 Nm (M0), F3 (72 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8332 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 5,00…5,60 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 14 k6 und ein freies Wellenende von 30 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8332-wFyz5,60 Nm3,80 A2200 min-1
AM8332-wJyz5,60 Nm6,80 A4000 min-1
AM8332-wLyz5,02 Nm10,4 A8500 min-1

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen