Der wassergekühlte Servomotor AM8333 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 7,53…8,40 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser 14 k6 und ein freies Wellenende von 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8333-wHyz | 8,40 Nm | 5,70 A | 2300 min-1 |
| AM8333-wLyz | 8,40 Nm | 10,4 A | 4500 min-1 |
| AM8333-wNyz | 7,53 Nm | 15,7 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen