Der wassergekühlte Servomotor AM8344 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 22,30 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser 19 k6 und ein freies Wellenende von 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8344-wLyz | 22,3 Nm | 10,6 A | 1900 min-1 |
| AM8344-wQyz | 22,3 Nm | 21,2 A | 3700 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen