AM8352 | Servomotor mit Wasserkühlung 19,2 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8352 | Servomotor mit Wasserkühlung 19,2 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8352 | Servomotor mit Wasserkühlung 19,2 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8352 | Servomotor mit Wasserkühlung 19,2 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8352 | Servomotor mit Wasserkühlung 19,2 Nm (M0), F5 (104 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8352 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 19,20 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 24 k6 und ein freies Wellenende von 50 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8352-wJyz19,2 Nm7,60 A1600 min-1
AM8352-wNyz19,2 Nm14,3 A3400 min-1
AM8352-wRyz19,2 Nm25,8 A6300 min-1

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen