AM8353 | Servomotor mit Wasserkühlung 28,8 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8353 | Servomotor mit Wasserkühlung 28,8 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8353 | Servomotor mit Wasserkühlung 28,8 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8353 | Servomotor mit Wasserkühlung 28,8 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8353 | Servomotor mit Wasserkühlung 28,8 Nm (M0), F5 (104 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8353 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 28,80 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser 24 k6 und ein freies Wellenende von 50 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8353-wLyz28,8 Nm11,4 A1700 min-1
AM8353-wQyz28,8 Nm21,6 A3500 min-1
AM8353-wTyz28,8 Nm38,1 A6300 min-1

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen