AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM8354 | Servomotor mit Wasserkühlung 38,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8354 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 33,10…38,40 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser 24 k6 und ein freies Wellenende von 50 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8354-wNyz38,4 Nm16,0 A1800 min-1
AM8354-wRyz38,4 Nm32,0 A3800 min-1
AM8354-wTyz33,1 Nm42,2 A6500 min-1

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen