AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

XTS: EcoLine-Motormodule für den linearen Produkttransport

XTS-Motormodul EcoLine

XTS: EcoLine-Motormodule für den linearen Produkttransport

XTS-Motormodul EcoLine

Das Motormodul AT2200 ist ein Element zum Aufbau von geraden XTS-Streckenabschnitten. Ein einfaches Zusammenstecken genügt, um eine elektrische Verbindung zwischen diesen Motormodulen herzustellen. Mit einer Einspeisung können max. 6 Motormodule in einem 3 m langen Einspeisestrang hintereinander gesteckt werden. Die standardisierte Baulänge von 500 mm ermöglicht fein skalierbare Systemlängen. Das Motormodul EcoLine stellt in Anwendungen, die keine höchsten Anforderungen an die Genauigkeit erfordern, eine wirtschaftliche Alternative gegenüber Standard-Motormodulen dar.

Da das XTS mit zwei Varianten von Führungsschienensystemen eingesetzt werden kann, steht jedes Motormodul in zwei Ausführungen zur Verfügung. Eine Version ermöglicht die Montage der Führungsschienen direkt auf dem Motormodul. Die Varianten, deren Bezeichnungen auf -0002 enden, werden für parallel zum Motormodul montierte Schienensysteme verwendet. Entsprechend haben diese Varianten keine Befestigungsbohrungen auf der Oberseite.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Systemdaten des GesamtsystemsAT220x
Moverabstand≥ 60 mm
Geometrienbeliebig (durch Kombination mit Kurvensegmenten der Standard-Motormodule)
Ausrichtunghorizontal, vertikal oder in einem beliebigen Winkel von 1…179°
SpitzenkraftAT9001-x550 (5-polig): 80 N, AT9001-x775 (7-polig): 105 N, AT9001-xAA0 (10-polig): 168 N (Angabe bezieht sich auf gerade Streckenabschnitte)
DauerkraftAT9001-x550 (5-polig): 30 N, AT9001-x775 (7-polig): 45 N, AT9001-xAA0 (10-polig): 75 N (Angabe bezieht sich auf gerade Streckenabschnitte)
Max. Geschwindigkeit4 m/s
Max. Beschleunigung10 g
Nutzlastbis 20 kg, höhere Lasten mit reduzierter Dynamik
Zykluszeit250 µs
Absolute Genauigkeit< ±0,70 mm innerhalb eines geraden Moduls
Wiederholgenauigkeit< ±0,075 mm (Stillstand unidirektional)
Gleichlaufgenauigkeit< ±0,45 mm
Systemgröße> 100 m, > 200 Mover
SchutzartIP65 (im zusammengebauten Zustand für ein geschlossenes System, nur kurzfristig wasserdicht, nicht korrosionsbeständig)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Technische DatenAT2200
MotortypLangstatorlinearmotorsegment
Bauformgerade
Baulänge500 mm
AnschlusstechnikSteckverbinder zwischen den Motormodulen (Daisy Chaining)
Länge pro Einspeisungmax. 3 m (Spannungsversorgung, EtherCAT)
KühlungKonvektion
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C
Elektrische DatenAT2200
Nennleistung768 W
Betriebsspannung48 V DC
Nennstrom16 A
Spitzenstrom< 48 A
Steuerspannung24 V DC -15/+20 %
Leistungsaufnahme Steuerspannung20 W pro Meter Verfahrweg
Mechanische DatenAT2200
Länge500 mm
Breite39,1 mm
Höhe96 mm
Gewicht4,0 kg
BestellangabenXTS-Motormodule
AT2200-0500Motormodul EcoLine, gerade, 48 V DC/24 V DC, 500 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 4,0 kg, UL-zertifiziert
AT2200-0500-0002Motormodul EcoLine, gerade (oberes Profil ohne Bohrungen), 48 V DC/24 V DC, 500 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 4,0 kg, UL-zertifiziert

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceAT2200
CAS-Nr.7439-92-1, 115-86-6
REACH SVHCBlei, Triphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
AT2200-0500SCIP submission in progress
AT2200-0500-0002SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen