En ISE 2025, del 4 al 7 de febrero en Barcelona, Beckhoff presentará cómo sus soluciones de automatización abierta están revolucionando la tecnología audiovisual y multimedia. En el estand 5H350 del pabellón 5, la compañía destacará sus innovadoras propuestas para la integración de sistemas de audio y vídeo, además de demostrar su sólida experiencia como socio estratégico en automatización. Un excelente ejemplo de esto es la colaboración de Beckhoff con Riedel, integrando sus avanzados sistemas de comunicación en locales de ocio para ofrecer soluciones de alto rendimiento.
Ahora, los integradores de sistemas tienen la posibilidad de integrar de forma sencilla los componentes de tecnología de control abierto basados en PC y EtherCAT de Beckhoff en los sistemas de Riedel, y viceversa, facilitando una integración fluida y eficiente. Para lograrlo, Beckhoff garantiza la compatibilidad con los principales componentes del protocolo RRCS de Riedel mediante TwinCAT, basado en TCP/IP TwinCAT 3 (TF6310). Esto facilita la comunicación con los sistemas Riedel Artist y Bolero, además de permitir el uso de los innovadores Riedel SmartPanels.
En un entorno teatral, los posibles casos de uso incluyen el cambio dinámico y la conmutación de circuitos de audio basados en lógica y prioridades gestionadas por el sistema de control Beckhoff. Además, en combinación con la gestión del escenario del teatro, es posible controlar el espectáculo, incluyendo la coordinación de la señalización de la iluminación de entrada y los anuncios. Los elementos de control para el usuario final pueden seleccionarse y combinarse entre las siguientes opciones:
- Paneles de control multitáctiles Beckhoff y TwinCAT HMI
- en combinación con interruptores de luz clásicos o ruedas de control y otras entradas mecánicas
- Riedel SmartPanels o «beltpacks» Bolero inalámbricos como interfaces de control y supervisión
Gracias a las casi infinitas posibilidades de comunicación y control que ofrece el sistema de control Beckhoff, es posible gestionar sistemas de audio/vídeo, aplicaciones para escenarios y espectáculos, e incluso la automatización de edificios, incluyendo el control de temperatura, persianas y luces generales, todo desde una única plataforma integrada.
En ISE 2025, Beckhoff también presentará otros productos destacados para la tecnología de medios y entretenimiento, como los PC embebidos de la serie CX9240 para montaje en carril DIN, equipados con una CPU Arm® Cortex®-A53 de 1,2 GHz. Estos dispositivos se destacan por su bajo consumo de energía y funcionamiento sin ventilador. Además, se exhibirá el terminal de salida digital EL2574, que permite un control rentable de LED con control de píxeles, compatible con diversos protocolos de LED como WS28xx. El terminal EtherCAT EL2574 admite el control de hasta 2048 píxeles, todo ello en una carcasa compacta de solo 12 mm, lo que lo convierte en una solución eficiente y de alto rendimiento para aplicaciones de control de LED.
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/