Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der ISE 2025: Halle 5, Stand 5H350

ISE 2025: Innovative Automatisierungskonzepte für die Medien- und Gebäudetechnik

Auf der ISE 2025, die vom 4. bis 7. Februar in Barcelona stattfindet, zeigt Beckhoff auf dem Stand 5H350 in Halle 5, wie offene Automatisierungslösungen neue Möglichkeiten in der AV- und Medientechnik eröffnen können. Beckhoff setzt dabei auf neue Lösungen für die Audio- und Videosystemintegration sowie auf die eigene Kompetenz als Automatisierungspartner. Ein Paradebeispiel ist die Kooperation mit Riedel, Anbieter von Kommunikationssystemen für die Entertainment-Industrie.

Systemintegratoren können nun die Komponenten der offenen PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff einfach in das Riedel-System einzubinden und umgekehrt. Dazu unterstützt Beckhoff die wesentlichen Teile des RRCS-Protokolls von Riedel in TwinCAT auf Basis von TwinCAT 3 TCP/IP (TF6310). Dies ermöglicht eine Kommunikation zu Artist- und Bolero-Systemen von Riedel sowie die Nutzung von Riedel-SmartPanels.

Mögliche Anwendungsfälle im Theaterumfeld sind die dynamische Änderung und Umschaltung von Audiokreisen auf der Basis von Logik und Prioritäten, die in der Beckhoff Steuerung ablaufen, oder, in Kombination mit dem Theater-Bühnenmanagement, die Show-Steuerung inklusive Cue-Light-Signalisierung und Durchsagen. Die Bedienelemente für den Endanwender können gemischt werden aus:

  • Beckhoff Multitouch-Control-Panels und TwinCAT HMI,
  • in Kombination mit klassischen Lichtschaltern oder Stellrädern und anderen mechanischen Eingängen,
  • Riedel-SmartPanels oder Wireless-Bolero-Beltpacks als Steuerungs- und Überwachungsschnittstellen.

Da das Beckhoff Steuerungssystem nahezu unbegrenzte Kommunikations- und Steuerungsmöglichkeiten bietet, ist die Steuerung von Audio-/Videosystemen, Bühnen- und Showanwendungen bis hin zur Gebäudeautomation mit Temperaturregelung, Jalousie- und allgemeiner Lichtsteuerung möglich.

Auf der ISE 2025 zeigt Beckhoff zudem weitere aktuelle Highlights für die Medien- und Unterhaltungstechnik: Zum einen die hutschienenmontierbaren Embedded-PCs der Serie CX9240 mit
1,2-GHz-CPU Arm® Cortex®-A53, die sich durch geringe Leistungsaufnahme und lüfterlosen Betrieb auszeichnen, und zum anderen die digitale Ausgangsklemme EL2574 zur kostengünstigen Ansteuerung von LEDs mit Pixelansteuerung basierend auf verschiedenen LED-Protokollen (z. B. WS28xx). Die EtherCAT-Klemme im kompakten 12-mm-Gehäuse unterstützt die Ansteuerung von bis zu 2048 Pixeln.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/