Beckhoff na ISE 2025: Pavilhão 5, Estande 5H350

ISE 2025: Conceitos inovadores de automação para tecnologia de mídia e predial

Na ISE 2025, que ocorrerá de 4 a 7 de fevereiro em Barcelona, a Beckhoff demonstrará como as soluções de automação aberta podem abrir novas possibilidades em tecnologia AV e de mídia no estande 5F350 no Hall 5. A Beckhoff se concentrará em novas soluções para integração de sistemas de áudio e vídeo e em sua experiência como parceira de automação. Um excelente exemplo é a cooperação da Beckhoff com a Riedel e seus sistemas de comunicação para locais de entretenimento.

Os integradores de sistemas agora podem integrar facilmente componentes de tecnologia de controle aberto baseado em PC da Beckhoff e EtherCAT no sistema Riedel e vice-versa. Para isso, a Beckhoff suporta as principais partes do protocolo RRCS da Riedel no TwinCAT com base no TwinCAT 3 TCP/IP (TF6310). Isso permite a comunicação com os sistemas Riedel Artist e Bolero e a implementação do Riedel SmartPanels.

No contexto de um teatro, os possíveis casos de uso podem ser a mudança dinâmica e a comutação de circuitos de áudio com base na lógica e nas prioridades executadas no sistema de controle da Beckhoff ou, em combinação com o gerenciamento do palco do teatro, o controle do show, incluindo a sinalização e os anúncios e luzes de sinalização. Os elementos de controle para o usuário final podem ser selecionados e combinados, dentre os seguintes:

  • Painéis de controle multi-touch da Beckhoff e TwinCAT HMI
  • em combinação com interruptores de luz clássicos ou rodas de controle e outras entradas mecânicas
  • Riedel SmartPanels ou Bolero beltpacks sem fio como interfaces de controle e monitoramento

Como o sistema de controle da Beckhoff oferece possibilidades quase infinitas de comunicação e controle, é possível controlar sistemas de áudio/vídeo, aplicações em palcos e shows e até mesmo automação predial com controle de temperatura, além de persianas e luzes em geral.

Na ISE 2025, a Beckhoff também apresentará outros destaques atuais para a tecnologia de mídia e entretenimento: os Embedded PCs montáveis em trilho DIN da série CX9240 com CPU Arm® Cortex®-A53 de 1,2 GHz, que são caracterizados pelo baixo consumo de energia e operação sem ventilação, e o terminal de saída digital EL2574 para controle econômico de LEDs com controle de pixel baseado em vários protocolos de LED (por exemplo, WS28xx). O terminal EtherCAT suporta o controle de até 2048 pixels em seu invólucro compacto de 12 mm.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/