Premio Innovazione para la máquina mágica de Tetra Pak®

El XTS de Beckhoff permite operaciones de tapado hasta tres veces más rápidas

El Premio Innovazione certifica que el Cap Applicator 40 Speed Hyper de Tetra Pak® representa una solución de maquinaria capaz de ir más allá de las prestaciones de las líneas de envasado tradicionales. El factor clave para triplicar o cuadruplicar el rendimiento es un concepto de accionamiento completamente rediseñado: se sustituye la transmisión clásica por una solución mecatrónica altamente dinámica basada en la tecnología XTS de Beckhoff.

En el centro de la solución se encuentran dos vías XTS paralelas de 4,5 m, con 55 carros de imanes permanentes controlados individualmente para un rendimiento óptimo. Gracias a su programación libre, estos carros se mueven de forma independiente y precisa a lo largo de una trayectoria continua, permitiendo que cada tapón se alinee y aplique en tiempo real con una exactitud de 0,1 mm. De este modo, las diferencias naturales entre los envases de cartón se pueden compensar de forma fiable.

El XTS transforma los elementos mecánicos en soluciones basadas en software, elevando la digitalización y la visibilidad de los datos, facilitando la monitorización del estado y reforzando la garantía de calidad. Esta solución mecatrónica utiliza comunicación basada en EtherCAT y se configura mediante TwinCAT, lo que asegura una integración perfecta con el resto de la tecnología de automatización y accionamiento de la máquina. Una línea basada en XTS puede gestionar tres sistemas convencionales, lo que permite que los usuarios reduzcan considerablemente el espacio necesario y los costes de construcción. También aumenta simultáneamente la fiabilidad y la disponibilidad. Los cambios del producto y las conversiones de formato se realizan en gran medida mediante software.

Este galardón, entregado en el foro italiano de innovación SMAU, confirma su gran relevancia práctica: el Premio Innovazione reconoce los proyectos nominados por los usuarios como prácticas ejemplares. El hecho de que el Cap Applicator 40 Speed Hyper y la solución mecatrónica XTS de Tetra Pak® ya se utilicen en grandes empresas globales de F&B subraya su madurez industrial y su capacidad para impulsar nuevas funciones de automatización y digitalización.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/