Premio Innovazione för Tetra Pak®:s magiska maskin

XTS från Beckhoff möjliggör tillämpning av lockförslutning med tre gånger snabbare cykelhastigheter

Premio Innovazione-utmärkelsen har bekräftat att Tetra Pak® med Cap Applicator 40 Speed Hyper har skapat en maskinlösning som flyttar fram gränserna för konventionella förpackningslinjer. Den avgörande faktorn för den tre- till fyrfaldiga prestandaförbättringen är ett helt omarbetat drivkoncept: bort från den klassiska drivlinan och mot en mycket dynamisk mekatronisk lösning baserad på XTS-teknik från Beckhoff.

Kärnan i lösningen är två parallella XTS-spår, vart och ett 4,5 m långt och vart och ett med 55 individuellt styrbara vagnar med permanentmagneter. Dessa fritt programmerbara movers möjliggör oberoende, exakt positionering längs en kontinuerlig bana så att varje enskilt lock kan riktas in och tillämpas i realtid och med en noggrannhet på en tiondels millimeter. De naturliga skillnaderna mellan kartongförpackningarna kan på så sätt kompenseras på ett tillförlitligt sätt.

XTS ersätter mekaniska komponenter i maskinen med mjukvarulogik, ökar graden av digitalisering och datatransparens, möjliggör tillståndsövervakning och förbättrar kvalitetssäkringen. Denna mekatroniska lösning använder EtherCAT-baserad kommunikation och konfigureras via TwinCAT, vilket möjliggör sömlös integration med maskinens övriga automations- och drivteknik. En XTS-baserad linje kan hantera tre konventionella system, vilket gör det möjligt för användare att avsevärt minska utrymmesbehovet och tillverkningskostnaderna. Tillförlitligheten och tillgängligheten ökas också samtidigt. Produktändringar och formatkonverteringar utförs till stor del av programvara.

Utmärkelsen, som delades ut vid det italienska innovationsforumet SMAU, vittnar om dess höga praktiska relevans: Premio Innovazione-märkningen hedrar projekt som har nominerats av användare som bästa praxis. Det faktum att Tetra Pak®s Cap Applicator 40 Speed Hyper och dess XTS-mekatroniklösning redan används av stora, globala livsmedelsföretag understryker dess industriella mognad och potential för ytterligare automatiserings- och digitaliseringsfunktioner.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/