Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Innovazione für Magic Machine von Tetra Pak®

XTS von Beckhoff ermöglicht dreifach höhere Taktraten in der Verschlussapplikation

Die Auszeichnung Premio Innovazione bestätigt: Mit dem Cap Applicator 40 Speed Hyper hat Tetra Pak® eine Maschinenlösung realisiert, die die Grenzen konventioneller Verpackungslinien verschiebt. Ausschlaggebend für die drei- bis vierfache Leistungssteigerung ist ein komplett neu konzipiertes Antriebskonzept: weg vom klassischen Antriebsstrang hin zur hochdynamischen Mechatroniklösung auf Basis der XTS-Technologie von Beckhoff.

Kern der Lösung sind zwei parallel laufende XTS-Strecken über je 4,5 m mit je 55 individuell ansteuerbaren Permanentmagnet-Schlitten. Diese frei programmierbaren Mover erlauben unabhängige, präzise Positionierungen entlang einer kontinuierlichen Bahn, sodass jeder einzelne Verschluss – in Echtzeit und auf Zehntelmillimeter genau – ausgerichtet sowie appliziert werden kann. Die natürlichen Unterschiede zwischen den Kartonbehältern lassen sich so zuverlässig ausgleichen.

XTS ersetzt in der Maschine mechanische Komponenten durch Softwarelogik, erhöht den Digitalisierungsgrad sowie die Datentransparenz, ermöglicht Condition Monitoring und verbessert die Qualitätssicherung. Die mechatronische Lösung nutzt EtherCAT-basierte Kommunikation und wird über TwinCAT projektiert, was eine nahtlose Integration in die übrige Automatisierungs- und Antriebstechnik der Maschine erlaubt. Weil eine XTS-basierte Linie drei herkömmliche Anlagen kann, können Anwender Platzbedarf und Baukosten deutlich reduzieren. Gleichzeitig steigen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Produktwechsel und Formatumstellungen erfolgen weitestgehend per Software.

Die jetzige Auszeichnung auf dem italienischen Innovationsforum SMAU bescheinigt hohe Praxisrelevanz: Denn das Label Premio Innovazione honoriert Projekte, die von Anwendern als Best Practice nominiert wurden. Dass Tetra Pak® mit dem Cap Applicator 40 Speed Hyper und seiner XTS-Mechatroniklösung bereits bei großen, global tätigen F&B-Unternehmen im Einsatz ist, unterstreicht den industriellen Reifegrad und das Potenzial für weitere Automatisierungs- und Digitalisierungsfunktionen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/