Découvrez une large gamme de technologies qui vous aideront à optimiser, digitaliser et automatiser vos processus de fabrication.
Les points forts de Beckhoff à Indumation :
- MX-System
- Next multi-touch panel generation
- Vision
- AX1000 / AF1000
- ED series
Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement : www.indumation.be
AX1000 : économique pour des besoins en puissance faibles à moyens
La série AX1000 se compose d’amplificateurs de servomoteurs ultra-compacts et économiques, répondant à des exigences technologiques élevées, disponibles en deux versions : monophasée pour faible puissance (1 × 110–240 V CA) et triphasée pour puissance supérieure (3 × 208–480 V CA). Malgré leur format réduit, les modules intègrent une alimentation 24 V CC, des condensateurs DC-link, un circuit de freinage et, dans la plupart des variantes, une résistance de frein ; l’alimentation interne est générée depuis le DC-link.
En savoir plus
AF1000 : technologie d’entraînement économique pour applications à faible demande
Avec l'AF1000, Beckhoff propose un variateur de fréquence économique pour les tâches d'entraînement de base, telles que les entraînements par courroie, les pompes et les ventilateurs. Les appareils compacts et hautement intégrés conviennent à la mise en œuvre d'axes d'entraînement avec des moteurs synchrones, asynchrones et à réluctance sans système de rétroaction.
En savoir plus
Un futur sans armoire de commande : quand allez-vous migrer ?
Le MX‑System, notre système modulaire pour l'automatisation sans armoire de commande, est une technologie fascinante. Certains utilisateurs, tels que R.A Jones, RO‑BER et Aumann ont déjà remplacé leurs armoires par des plug-in modules robustes. Ils nous parlent de leurs gains en vidéo : planification plus rapide, encombrement réduit, … Vous pensez que le MX‑System pourrait convenir à vos systèmes ? Consultez notre Design Service pour obtenir une étude sur mesure et sans engagement.
Contrôle et visualisation à l’épreuve du temps avec les panels PC à écran tactile multi‑touch Next
Les séries CP46xx/CP56xx et CP47xx/CP57xx enrichissent la diversité du portefeuille Beckhoff. Cette nouvelle génération allie une grande convivialité d’utilisation à la dernière technologie multi-touch, une conception de haute qualité et un large choix de formats d’affichage compris entre 7 et 23,8 pouces. Les dernières générations de puces (Intel Atom® x7000RE, processeurs multi-cœurs basés sur Arm® et, dans une prochaine étape, processeurs de la série Intel® Core™) garantissent des performances élevées, une grande efficacité énergétique et une disponibilité à long terme.
Vision : solution complète et intégrée de vision industrielle
La série VUI2000 de Beckhoff s’enrichit de quatre nouvelles unités vision. La Vision Unit Illuminated (VUI) est une unité compacte combinant caméra, éclairage et optique réglable avec technologie de lentille liquide. Cela réduit considérablement les efforts d’installation et de mise en service. Tous les composants fonctionnels de la VUI sont encapsulés dans un boîtier en aluminium anodisé esthétiquement soigné, de protection IP65/67. En complément des modèles existants, le portefeuille s’élargit désormais avec quatre appareils équipés de capteurs d’image couleur ou monochromes, en résolutions 2,3 MP ou 3,1 MP, avec une distance focale de 16 mm.
Intelligent et compatible : upgrade des E/S pour les bornes EtherCAT
Avec son montage sans outil et par emboîtement, ses propriétés thermiques encore améliorées et son diagnostic basé sur application via code DMC, la série ED a permis à Beckhoff de moderniser la technologie de son portefeuille de bornes EtherCAT. Les séries existantes restent entièrement compatibles et disponibles. Dans l’ensemble, les caractéristiques des nouvelles bornes EtherCAT IP20 augmentent la disponibilité du système et réduisent ses coûts.
Coup d'œil
- Lieu:
- Courtrai, Belgique
- Date:
- 04.02.2026 – 06.02.2026
- Centre de congrès:
- Kortrijk Xpo
- Stand principal de Beckhoff:
- Hall d’exposition 6, Stand 623
- Horaires d’ouverture:
-
Mercredi 4 février : 10h00 – 18h00
Jeudi 5 février : 10h00 – 22h00
Vendredi 6 février : 10h00 – 16h00
- Lien vers le salon:
- www.indumation.be
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
info@beckhoff.be
www.beckhoff.com/fr-be/
+32 13 2522-00
info@beckhoff.be