Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Livraison: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhouse, Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Support technique Schaffhouse (allemand)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Formulaire de contact

Support technique Arbon (allemand)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Support technique Lyssach (allemand)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Support technique Yverdon-les-Bains (français)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Support technique Losone (italien)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SIAMS

Concepts d’automation inégalables pour la microtechnique : automation sur base PC

Bienvenue au salon professionnel de la microtechnique et des techniques de précision : dans le cadre du SIAMS 2026, découvrez comment les solutions d’automatisation intégrées de Beckhoff vous permettent d’obtenir des avantages concurrentiels déterminants dans la chaîne de production microtechnique. En tant que spécialiste de la technique de commande sur base PC, nous vous montrons comment intégrer, à l’aide de TwinCAT, toutes les fonctions de machine sur une plateforme performante : PLC, Motion Control, CNC, robotique, technique de mesure, I/O et analyse.

Le thème cyber-résilience (Cyber Resilience Act ou CRA) sera présenté (Mardi – Jeudi) au travers d’une implémentation. Plusieurs experts – internes et externes - se tiendront à votre disposition pour discuter de notre approche ainsi que pour élaborer ensemble des solutions adaptées à vos besoins.

Ne manquez pas les points forts tels que notre portefeuille Vision, les assistants basés sur l’IA pour l’ingénierie et les opérations TwinCAT CoAgent ou le Economy Drive System avec les servo drives AX1000 et les convertisseurs de fréquence AF1000. Nous nous ferons un plaisir d’élaborer avec vous la meilleure solution pour vos projets.

Nous nous réjouissons de votre visite dans le hall 2.2 sur le stand A4!

Apéritif au salon : 22 avril 2026 à partir de 17 h
Boissons, magie et discussions animées

Traitement industriel complet et intégré au système des images : Beckhoff Vision

  • Une solution complète : caméra, optique, éclairage, accessoires et logiciel, tout en un
  • Intégration transparente : système de Vision complet pour un accès direct
  • Facilité d’installation : avantages uniques grâce à EtherCAT P
  • Utilisation flexible : solution de Vision ouverte pour une intégration transparente de système

En savoir plus

Enregistrement des données sans interruption et analyse rapide : TwinCAT Analytics

  • Processus transparents : logiciel d’enregistrement et d’analyse continu des données
  • Obtention d’informations à partir de données : représentation graphique des résultats d’analyse
  • Intégration au système et ouverture : streaming de données via MQTT
  • Ingénierie rapide : implémentation de fonctions par glisser-déplacer
  • Utilisation flexible : de la surveillance des conditions à l’optimisation des processus et à l’assurance qualité

En savoir plus

Motion Control de la prochaine génération :
TwinCAT MC3 y compris Fluid Power

  • Hydraulique entièrement intégrée : commande de vannes, de pompes et d’entraînements à vitesse variable indépendante du fabricant
  • Prise en charge de la technique multi-cœurs : mouvements synchronisés de n’importe quel axe électrique ou hydraulique et de n’importe quel groupe d’axes sur tous les cœurs de l’unité centrale
  • Flexibilité : combinaison d’axes de simulation et réels
  • Polyvalence : architecture de logiciel modulaire, par exemple pour les générateurs de profil, les régulateurs et les filtres spécifiques au client

En savoir plus

Hautement optimisé et entièrement intégré au système :
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • Fonctionnement et coûts optimisés : système d’entraînement performant composé de servomoteurs synchrones AM1000, de servo drives AX1000 et de convertisseurs de fréquence AF1000
  • Variable : AM1000 et AX1000 sont disponibles en tant que systèmes d’entraînement servo dans des niveaux de puissance allant jusqu’à 1 kW (230 V CA) et 1,7 kW (400 V CA) ; l’AF1000 jusqu'à 5,5 kW
  • Facilité de mise en œuvre : mise en service et diagnostic prêts à l’emploi avec les outils TwinCAT
  • Installation rapide du moteur : connecteurs robustes

En savoir plus

Coup d'œil

Lieu:
Moutier, Suisse
Date:
21.04.2026 – 24.04.2026
Stand principal de Beckhoff:
Hall d’exposition 2.2, Stand A4
Horaires d’ouverture:
Mardi – Jeudi : 09:00 – 17:30 h
Vendredi : 09:00 – 17:00 h
Lien vers le salon:
www.siams.ch
Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Livraison: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhouse
Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Commercial
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch