SIAMS

Automatisierungskonzepte für die Mikrotechnik: PC‑based Control

Willkommen zur Fachmesse für Mikro- und Präzisionstechnik: Entdecken Sie im Rahmen der Siams 2026, wie Sie mit den integrierten Automatisierungslösungen von Beckhoff entscheidende Wettbewerbsvorteile in der mikrotechnischen Produktionskette realisieren können. Als Spezialist für PC‑basierte Steuerungstechnik zeigen wir Ihnen, wie Sie mit TwinCAT alle Maschinenfunktionen auf einer performanten Plattform integrieren: SPS, Motion Control, CNC, Robotik, Messtechnik, IoT und Analytik.

Das Thema Cyber Resilience Act (CRA) wird anhand einer realen Implementierung auf einem Exponat präsentiert. Unsere Experten stehen für Gespräche zur Verfügung (Dienstag–Donnerstag), um mit Ihnen den flexiblen Ansatz von Beckhoff zu diskutieren und gemeinsam passende Lösungen für Ihre Anforderungen zu erarbeiten.

Verpassen Sie nicht Highlights wie unser Vision‑Portfolio, den KI-gestützten Assistenten für Engineering und Operations TwinCAT CoAgent oder das Economy Drive System mit den Servoverstärkern AX1000 und den Frequenzumrichtern AF1000. Gern erarbeiten wir mit Ihnen im Gespräch die beste Lösung für Ihre Projekte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 2.2 an Stand A4!

Messe-Apéro: 22. April 2026, ab 17:00
Drinks, Magie und gute Gespräche

Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert:
Beckhoff Vision

  • alles aus einer Hand: Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software
  • nahtlos integriert: vollständiges Vision‑System zum direkten Einstieg
  • einfach zu installieren: einzigartige Vorteile durch EtherCAT P
  • flexibel einsetzbar: offene Vision‑Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Lückenlose Datenaufzeichnung und schnelle Analyse:
TwinCAT Analytics

  • transparente Prozesse: Software zur lückenlosen Datenaufzeichnung und -analyse
  • Informationen aus Daten gewinnen: grafische Darstellung der Analyseergebnisse.
  • systemintegriert und offen: Datenstreaming über MQTT
  • Schnelles Engineering: Funktionen per Drag‑and‑Drop implementieren.
  • flexibel einsetzbar: vom Condition‑Monitoring bis zur Prozessoptimierung und Qualitätssicherung

Mehr erfahren

Motion Control der nächsten Generation:
TwinCAT MC3 inkl. Fluid Power

  • skalierbare Performance: keine feste Limitierung der Achsanzahl
  • Hydraulik vollständig integriert: herstellerunabhängige Ansteuerung von Ventilen, Pumpen und drehzahlgeregelten Antrieben
  • Multicore‑Unterstützung: synchronisierte Bewegungen beliebiger elektrischer und hydraulischer Achsen und Achsverbünde über alle CPU‑Cores
  • flexibel: Kombination von Simulations- und realen Achsen
  • vielseitig: modulare Softwarearchitektur z. B. für kundenspezifische Profilgeneratoren, Regler und Filter

Mehr erfahren

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert:
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • funktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
  • variabel: AM1000 und AX1000 als Servoantriebssystem in Leistungsstufen bis 1 kW (230 V AC) oder 1,7 kW (400 V AC) erhältlich; AF1000 bis 5,5 kW
  • einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT‑Tools
  • optimiertes Design: kompakte und kosteneffiziente Bauform
  • schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Moutier, Schweiz
Datum:
21.04.2026 – 24.04.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 2.2, Stand A4
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:30 Uhr
Freitag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.siams.ch
Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Vertrieb
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch