Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhouse, Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Support technique Schaffhouse (allemand)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Formulaire de contact

Support technique Arbon (allemand)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Support technique Lyssach (allemand)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Support technique Yverdon-les-Bains (français)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Support technique Losone (italien)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SINDEX

Assurer une longueur d’avance dans la construction de machines grâce au contrôle basé sur PC et la nouvelle technologie d’automatisation

Durant le salon Sindex 2025, principal salon suisse de l’automatisation, Beckhoff – l’un des leaders technologiques dans le domaine du contrôle basé sur PC – présentera ses innovations. Nous vous présenterons en direct dans le hall 2.0 au stand E01 les nombreuses possibilités d’optimisation de vos machines et processus.

Venez satisfaire votre curiosité et découvrir les prochaines innovations dans le domaine de la technique d’entraînement, de l’automatisation sans armoire électrique grâce à notre technologie MX‑System ainsi que la plateforme d’ingénierie TwinCAT : TwinCAT PLC++ en tant que nouvelle génération de technologie API, l’ingénierie assistée par l’IA et l’intégration du Machine Learning directement dans la machine, vous offrent des avantages significatifs en termes de compétitivité.

Avec des technologies telles que le système de transport linéaire XTS combiné à la No Cable Technology (NCT), les Movers en lévitation du système XPlanar ou encore la vision industrielle intégrée Beckhoff Vision, nous fixons sans cesse de nouveaux standards dans le secteur. Profitez de la force d’innovation de Beckhoff pour concrétiser vos idées.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir ainsi que d’échanger avec vous du 2 au 4 septembre à Berne.

Avec le code 7474704754, vous obtenez un accès: Billet gratuit.

Systèmes de transport intelligents : XPlanar et XTS

Le système de moteur planaire XPlanar

  • Rentable – jusqu’à 50 % d’économie de place et de coûts grâce aux nouvelles tuiles planaires
  • Sans usure et en suspension – transport individuel 2D de pièces légères et lourdes
  • Empreinte réduite – des dispositions de machines et des tracés individuels
  • Flexible et rapide – déplacement et usinage jusqu’à 3 m/s et 6 degrés de liberté
  • Processus de manipulation simplifiés – positionnement précis à quelques microns près

En savoir plus

Le système de transport eXtended XTS

  • Productivité élevée – les profils de mouvement individuels découplent les étapes de processus lentes
  • Conceptions d’installations compactes – trajectoires individuelles grâce à différents modules de moteur
  • Changement rapide de produit – changement de format basé sur logiciel sans temps d’arrêt

En savoir plus

MX‑System :
système enfichable pour l’automatisation sans armoire électrique

  • Gain de place et robustesse – des boîtiers métalliques compacts et résistants remplacent l’armoire électrique
  • Intégration directe – montage directement sur l’installation : réduction des longueurs de câbles
  • Installation et entretien faciles – plug-and-play sans personnel spécialisé
  • Système modulaire évolutif – solutions IPC, E/S et Drive modulaires pour des concepts machines spécifiques
  • Diagnostic intelligent par Bluetooth® – détection rapide des erreurs : temps d’arrêt réduits

En savoir plus

API nouvelle génération : avancée majeure

TwinCAT PLC++ Temps d’exécution et ingénierie améliorés, transition fluide sans perte de fonctionnalité.

Autres points forts de TwinCAT :

  • TwinCAT Runtime for Linux® – efficacité matérielle accrue
  • TwinCAT MC3 – utilisation optimisée du CPU grâce à la prise en charge du multicœur
  • TwinCAT Core Boost – performance améliorée grâce aux différentes fréquences des cœur

En savoir plus

Élan de productivité grâce à l’ingénierie assistée par l’IA:
TwinCAT CoAgent

  • Programmer l’API plus facilement – suggestions de code basées sur le langage naturel et le contexte du projet
  • Configuration plus efficace des modules d’E/S – suggestions de configuration d’E/S assistées par IA par Chat
  • Création de contrôles IHM de manière innovante – générer des layouts et des propositions de design à partir d’esquisses
  • Recherche d’informations optimisée – accès direct au système d’informations Beckhoff avec des recommandations contextuelles

En savoir plus

Economy Drive System : AX1000 et AF1000
Solution d’entraînement compacte et rentable pour des tâches d’entraînement variées

  • Flexibilité maximale – prise en charge de moteurs asynchrones, synchrones et à réluctance
  • Design peu encombrant – les appareils peuvent être montés directement les uns à côté des autres
  • Fonctions de sécurité intégrées en option – TwinSAFE STO/SS1 ou TwinSAFE Safe Motion
  • Grande capacité de surcharge – performance maximale pour les applications hyper dynamiques
  • Interface EtherCAT haute performance – intégration parfaite dans TwinCAT

En savoir plus

Coup d'œil

Lieu:
Berne, Suisse
Date:
02.09.2025 – 04.09.2025
Centre de congrès:
BERNEXPO-Areal
Stand principal de Beckhoff:
Hall d’exposition 2.0, Stand E01
Horaires d’ouverture:
Mardi – Jeudi: 09:00 – 17:00 h
Lien vers le salon:
sindex.ch/de
Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhouse
Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Commercial
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch