SINDEX

Schweizer Leitmesse für industrielle Automatisierung

Vorsprung sichern im Maschinenbau: mit PC‑based Control und New Automation Technology

Auf der Sindex 2025, der Schweizer Leitmesse für Automation, darf Beckhoff als einer der Technologieführer im Bereich PC‑basierter Steuerungstechnik mit seinen Neuheiten nicht fehlen. Wir präsentieren Ihnen in Halle 2.0 an Stand E01 live die vielfältigen Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Maschinen und Prozesse.

Seien Sie besonders gespannt auf die nächsten Innovationen rund um die Antriebstechnik, die schaltschranklose Automatisierung mit dem MX‑System und die Engineering‑Plattform TwinCAT: TwinCAT PLC++ als neue Generation der SPS‑Technologie, KI‑gestütztes Engineering und der Einsatz von Machine Learning direkt in der Maschine verschaffen Ihnen deutliche Wettbewerbsvorteile.

Mit Technologien wie dem linearer Transportsystem XTS in Kombination mit der No Cable Technology (NCT), den freischwebenden Movern des XPlanar‑Systems oder der systemintegrierten industriellen Bildverarbeitung Beckhoff Vision setzen wir immer wieder Massstäbe in der Branche. Nutzen Sie die Innovationskraft von Beckhoff, um Ihre Ideen zu realisieren.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen vom 2. bis 4. September in Bern!
Mit dem Gutscheincode 7474704754 erhalten Sie hier ein kostenloses Eintrittsticket.

Intelligente Transportsysteme für die Batterieproduktion:
XPlanar und XTS

Das Planarmotorsystem XPlanar

  • verschleissfrei und schwebend − individueller 2D Transport leichter und schwerer Teile
  • geringer Footprint – individuelle Maschinenlayouts und Streckenführung
  • flexibel und schnell – Bewegung und Bearbeitung mit bis zu 3 m/s und 6 Freiheitsgraden
  • vereinfachte Handlingprozesse – präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
  • kosteneffizient – bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln

Mehr erfahren

Das eXtended Transport System XTS

  • hohe Produktivität – individuelle Bewegungsprofile entkoppeln langsame Prozessschritte
  • kompakte Anlagendesigns – individuelle Bahnverläufe durch verschiedene Motormodule
  • schnelle Produktwechsel – softwarebasierte Formatwechsel ohne Stillstandszeiten

Mehr erfahren

MX‑System:
steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • Platzersparnis und Robustheit – kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung – Plug-and-Play‑Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten.

Mehr erfahren

Performancesprung mit neuer Generation für die SPS

Mit TwinCAT PLC++ steht eine neue PLC‑Generation zur Verfügung. Mehr Performance in Runtime und Engineering und ein Umstieg ohne Verlust vorhandener TwinCAT‑Funktionalität schaffen einen deutlichen Mehrwert – das „Plus Plus“ für Anwender.

Weitere TwinCAT-Highlights:

  • TwinCAT Runtime for Linux® – erhöhte Hardwareeffizienz durch Ausführung mehrerer Runtimes auf einem Rechner
  • TwinCAT MC3 – optimierte CPU‑Nutzung durch Multicore- und Multitask‑Unterstützung
  • TwinCAT Core Boost – optimale Leistung durch das Hochtakten einzelner Kerne

Mehr erfahren

Produktivitätsschub durch KI‑gestütztes Engineering:
TwinCAT CoAgent

  • SPS leichter programmieren − Code Vorschläge basierend auf natürlicher Sprache und dem Projektkontext
  • I/O Module effizienter konfigurieren − KI gestützte I/O Konfigurationsvorschläge per Chat
  • HMI Controls innovativer erstellen − Layouts und Designvorschläge aus Skizzen generieren
  • Informationsbeschaffung optimieren − direkter Zugriff auf das Beckhoff Information System mit kontextbezogenen Empfehlungen

Mehr erfahren

Economy Drive System: AX1000 und AF1000
Kompakte und kosteneffiziente Antriebslösung für vielseitige Antriebsaufgaben

  • höchste Flexibilität – unterstützt Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren
  • platzsparendes Design – Geräte direkt nebeneinander montierbar
  • Sicherheitsfunktionen optional integriert – TwinSAFE STO/SS1 oder TwinSAFE Safe Motion
  • hohe Überlastfähigkeit – höchste Performance für hochdynamische Applikationen
  • hochperformantes EtherCAT‑Interface – perfekte Integration in TwinCAT

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Bern, Schweiz
Datum:
02.09.2025 – 04.09.2025
Messezentrum:
BERNEXPO-Areal
Beckhoff Hauptstand:
Halle 2.0, Stand E01
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
sindex.ch/de
Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Vertrieb
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch