With the new CPX Control Panel series, the success story of the Beckhoff multi-touch panels will continue, from now on also in process industry applications, that is, in hazardous areas classified Zone 2 and 22. Beckhoff offers a system-integrated solution for explosion protection with a comprehensive portfolio of explosion-proof components for barrier-free concepts right into Zone 0. The range of products includes, among others, specific interfaces and protocols for process technology in TwinCAT, the CPX series Control Panels and Panel PCs and the ELX series EtherCAT Terminals.
More about this video
איכות גבוהה ואלגנטיות: מסכי מפעיל עם ריבוי נקודות מגע לשימוש באזורי סכנה Ex-Zone 2
על ידי שילוב עקבי של טכנולוגיה מודרנית של ריבוי נקודות מגע בקו המוצרים הכולל מסכי מפעיל ומחשבי מפעיל, חברת Beckhoff מספקת לבוני מכונות, יצרני מכונות ויצרנים מתחומי תעשייה אחרים, כבר שנים רבות, תפישות הפעלה עם חזון לעתיד. עם סדרת מסכי המפעיל החדשה CPX, אפשר להשתמש בהם מעתה גם באזורים עם סכנה לפיצוץ בדירוג Zone 2/22. מארז אלומיניום באיכות גבוהה ובעמידות גבוהה מבטיח אמינות וחיי שימוש ארוכים בתנאי הסביבה הקשים השוררים באזורים עם סכנה לפיצוץ. באופן כזה, היתרונות שבאים לידי ביטוי בהפעלה, בתחושה, במראה ובתכנון יוכלו לשמש גם ביישומים של בקרת התהליכים.
CPX29xx, CPX39xx | Ex Control Panels
The Control Panel series CPX29xx and CPX39xx offer multi-touch technology for distances of up to 100 meters for use in zone 2/22.
CPX27xx, CPX37xx | Ex Panel PCs
The CPX27xx and CPX37xx Panel PC series for use in zone 2/22 offer multi-touch technology and multi-core performance.
CPX37xx | Multi-touch Panel PC
With the CPX Panel PC series, the proven multi-touch technology of Beckhoff Panel PCs is available in particularly robust versions, complying with the requirements for use in hazardous areas classified zone 2/22. The high level of functionality and excellent build quality ensure the reliability of CPX panels even under harsh environmental conditions. The capacitive touch technology provides the typical convenient operation of all Beckhoff multi-touch panels. The aesthetically pleasing appearance of the panel and the look and feel of the aluminum housing are maintained, making them visual highlights in explosion-proof environments.
CPX27xx | Fanless multi-touch built-in Panel PC
CPX27xx for application in hazardous areas, zone 2/22 With the CPX Panel PC series, the proven multi-touch technology of Beckhoff Panel PCs is available in particularly robust versions, complying with the requirements for use in hazardous areas classified zone 2/22. The high level of functionality and excellent build quality ensure the reliability of CPX panels even under harsh environmental conditions. The capacitive touch technology provides the typical convenient operation of all Beckhoff multi-touch panels. The aesthetically pleasing appearance of the panel and the look and feel of the aluminum housing are maintained, making them visual highlights in explosion-proof environments.
CPX39xx | Multi-touch Control Panel with CP-Link 4 – The One Cable Display Link
With the CPX Control Panel series, the proven multi-touch technology of Beckhoff Control Panels is available in particularly robust versions, complying with the requirements for use in hazardous areas classified zone 2/22. The high level of functionality and excellent build quality ensure the reliability of CPX Control Panels even under harsh environmental conditions.
CPX29xx | Multi-touch built-in Control Panel with DVI/USB Extended interface
With the CPX Control Panel series, the proven multi-touch technology of Beckhoff Control Panels is available in particularly robust versions, complying with the requirements for use in hazardous areas classified zone 2/22. The high level of functionality and excellent build quality ensure the reliability of CPX Control Panels even under harsh environmental conditions.
IPC
We deliver panels and industrial PCs for every application – with the latest technology for all performance classes.