본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

배터리 및 발전기의 전압 측정을 위한 측정 터미널

고전압 레벨에서 밀리볼트 측정

예를 들어, 고전압 측정은 전기 이동성 분야에서 중요한 주제이다. 최대 ±1200V의 측정 범위로 이 분야에 적합한 Beckhoff ELM3002-0205 EtherCAT 측정 터미널은 이제 전류를 결정하기 위해 션트 저항 등에서 mV 전압 강하를 측정할 수 있는 두 가지 새로운 ELM3002-0305 및 ELM3002-0405 터미널로 보완되었다.

새로운 ELM3002-0305/0405를 사용하면 최대 1000V의 고전압 레벨에서 정확한 mV 측정이 가능하다. 단일 셀 측정 및 션트에 적합한 ±5V ~ ±60mV의 7가지 전압 측정 범위가 지원된다. 두 EtherCAT 측정 터미널 모두 ±2.5V 및 ±5V의 전압 범위, 24비트 분해능, 채널당 50ksps, ±200ppm의 정확도를 제공한다. -0305 버전에는 두 개의 서로 다른 전류 분기에서 mV 측정을 위한 두 개의 갈바닉 절연 아날로그 입력 채널이 있다. 반면 버전 -0405를 사용하면 채널 1을 통해 최대 ±1200V 범위에서 전압을 측정하고 채널 2를 통해 션트 저항을 가로지르는 mV 전압 강하를 측정할 수 있다.

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/