PS9xxx: Beckhoff voedingsportfolio uitgebreid met extra modules

Buffer- en redundantiemodules voor de 24/48 V DC-voeding verhogen de beschikbaarheid van systemen

24/48 V DC-voedingen zijn universeel vereist in elke machine en elk systeem en zijn bijgevolg van groot belang voor een probleemloos procesverloop. Met de nieuwe aanvullende PS9xxx-modules voor de PS voedingsreeks van Beckhoff staat nu een bijkomende efficiënte optie ter beschikking om machine- en systeemuitvaltijden te vermijden en zo de beschikbaarheid van systemen extra te verhogen.

Met de PS voedingen, de bijbehorende aanvullende modules en de CU81xx UPS-serie biedt Beckhoff een compleet en gecoördineerd gamma van oplossingen voor een betrouwbare 24 en 48 V DC-stroomvoorziening. Daarbij wordt de functionele omvang van de PS-voedingen door de nieuwe buffer- en redundantiemodules nogmaals uitgebreid.

Buffermodules voorkomen interferentie

De buffermodules PS90xx verhinderen storingen door dips en schommelingen in de netspanning of door belastingspieken, zodat het voedingssysteem en de verbruikers betrouwbaar en storingsvrij kunnen functioneren. Hiervoor slaan de buffermodules via onderhoudsvrije elektrolytische condensatoren energie op en geven deze terug af wanneer het nodig is. Op die manier kan bijvoorbeeld een stroomuitval effectief worden overbrugd.

De buffermodules vereisen geen besturingsbedrading, zodat ze op elk willekeurig punt parallel aan het belastingscircuit kunnen worden toegevoegd. Bovendien kunnen meerdere modules parallel worden geschakeld om meer stroom ter beschikking te stellen of de overbruggingstijd te verlengen.

Redundante modules voorkomen systeemonderbrekingen

De redundantiemodules PS94xx worden gebruikt om een redundant en faalveilig voedingsnetwerk op te bouwen. In een dergelijk systeem zijn twee of meer voedingseenheden parallel geschakeld en door één of meerde redundantiemodules ontkoppeld. Hierdoor wordt voorkomen dat een kortsluiting op de uitgangszijde van een stroomvoorziening de uitgangsspanning kortsluit.

De redundantiemodules maken voor de ontkoppeling gebruik van efficiënte MOSFET-technologie, waardoor de spanningsdaling en dus ook het vermogensverlies worden beperkt. Bijgevolg hebben de apparaten een aanzienlijk lager vermogensverlies in vergelijking met conventionele diodemodules.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/