AMP8000 distribueret servomotor giver den optimale løsning for opbygning af et modulært maskine/produktionskoncept.
Med det nye forsyningsmodul AMP8620 i IP 65, kan hele forsyningsdelen nu monteres direkte på maskinerne uden brug af styretavler. Det betyder en stor optimering på maskinerne, samt besparelser i materialer, omkostninger, tid, og ikke mindst en meget nem montering. AMP8620 forsyningsmodulet er direkte forbundet til hoved forsyningen.
Modulet indeholder de krævede funktioner, som forsynings filter, ensretter, opladningskredse, DC link mm. Modulet har endvidere en option for at kunne tilslutte flere forsynings moduler, med forbindelse til endnu flere AMP8000 servomotorer. AMP8620 har to EtherCAT P udgange som kan forsyne EtherCAT P I/O moduler, eller andre enheder som kræver 24V.
Linette Lyngbæk
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark