Az AMP8000 típusú elosztott szervohajtásrendszer segítségével a moduláris felépítésű gépek megvalósítása ideális. A magas védettségi besorolású, új AMP8620 típusú tápellátó modulnak köszönhetően most már a teljes hajtásrendszer áthelyezhető közvetlenül a gépre, vagyis a következetes decentralizáció révén a hajtástechnika kialakításához már egyáltalán nincs szükség vezérlőszekrényre. Ez kifejezetten anyag-, hely- és költségtakarékos megoldás, ráadásul az összeszerelési munka is minimálisra csökkenthető.
A csatolómoduloknak köszönhetően már korábban is elég volt egyetlen kábel, ha az elosztott AMP8000 hajtásokat a vezérlőszekrényhez kívántuk csatlakoztatni, az AMP8620 típusú tápellátó modul használatával azonban már erre sincs szükség. Mivel nincs szükség vezérlőszekrényre, a teljes gép hely- és kábelezési igénye is tovább csökken. Szintén elhagyható a vezérlőszekrény hűtésére szolgáló légkondicionáló berendezés.
Az AMP8620 modul a hálózati tápellátáshoz közvetlenül csatlakozik. Az ehhez szükséges összes áramköri elemet magában foglalja, így például a tápszűrőket, egyenirányítókat és a belső egyenáramú körök közötti kondenzátorok töltőáramköreit is. A tápellátó modulnak köszönhetően igény szerint további elosztómodulok vagy elosztott AMP8000 szervohajtások is csatlakoztathatóak. Két EtherCAT P kimenettel rendelkezik, melyeken keresztül bármelyik EtherCAT P modul táplálása biztosítható, vagy pedig további tápellátó modulok csatlakoztathatóak. Ezekre a rendszer bővítése során lehet szükség. A tápellátó modulba beépített, biztonságos 24 V-os tápegység garantálja, hogy a táplálás nem lépi túl a megengedett szintet. A tápellátó modulba beépített, belső egyenáramú körök közötti kondenzátorok a teljes rendszer regenerációs energiáját eltárolják, melyet gyorsítási folyamatokhoz később újra fel lehet használni. A rendelkezésre álló energia a lehető legjobban kihasználható ezzel a megoldással.
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/