Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8533 mit integriertem Antriebsverstärker und erhöhtem Rotorträgheitsmoment kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.
Der dezentrale Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen
Der dezentrale Servoantrieb AMP8000 enthält standardmäßig TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2. Optional ist er mit folgenden TwinSAFE Safe Motion Sicherheitsfunktionen verfügbar:
- Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
- Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS)
- Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI)
- Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
- Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)
- Bremsfunktion (SBC, SBT)
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Mehr zur dezentralen Antriebstechnik.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl | Motorfeedback | TwinSAFE sichere Antriebstechnik |
|---|---|---|---|---|
| AMP8533-Ex1z | 3,15 Nm | 3000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
| AMP8533-Ex2z | 3,15 Nm | 3000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
| AMP8533-Ex3z | 3,15 Nm | 3000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
| AMP8533-Ex4z | 3,15 Nm | 3000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
| AMP8533-Fx1z | 3,15 Nm | 6000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
| AMP8533-Fx2z | 3,15 Nm | 6000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
| AMP8533-Fx3z | 3,15 Nm | 6000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
| AMP8533-Fx4z | 3,15 Nm | 6000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
| AMP8533-Jx1z | 3,10 Nm | 8000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
| AMP8533-Jx2z | 3,10 Nm | 8000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
| AMP8533-Jx3z | 3,10 Nm | 8000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
| AMP8533-Jx4z | 3,10 Nm | 8000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
Produktinformationen
| Angaben für 400 V AC | AMP8533-Fx4z |
|---|---|
| Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment und mit integriertem Antriebsverstärker |
| Zwischenkreisspannung | 0…848 V DC |
| Stillstandsdrehmoment | 3,15 Nm |
| Nenndrehmoment | 2,55 Nm |
| Spitzendrehmoment | 14.36 Nm |
| Nenndrehzahl | 6000 min-1 |
| Nennleistung | 1,60 kW |
| Rotorträgheitsmoment | 2,44 kgcm² |
| Motorfeedback | Multiturn-Absolutwertgeber |
| Systembus | EtherCAT |
| Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
| Anschlusstechnik | ECP-B23-Stecker |
| Realisierung STO | durch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE |
| Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2) |
| Sichere Beschleunigungsfunktionen | Sichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR) |
| Sichere Bremsfunktionen | Sichere Bremsenansteuerung (SBC), Sicherer Bremsentest (SBT) |
| Sichere Drehrichtungsfunktionen | Sichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn) |
| Sichere Geschwindigkeitsfunktionen | Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS) |
| Sichere Positionsfunktionen | Sicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI) |
| Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (bis zu Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (bis zu SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (bis zu SIL CL3) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5…40 °C |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus, TÜV Süd |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
| Gehäusedaten | AMP80xx |
|---|---|
| Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
| Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
| Material | Aluminium |
| Beschichtung/Oberfläche | Acryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016 |

| Abmessungen | AMP8533-Fx4z |
|---|---|
| k (ohne Bremse) | 325,0 mm |
| k (mit Bremse) | 351,0 mm |
| Bestellschlüssel
AMP8533-Fx4z-1001 | |
|---|---|
| x = 0 | glatte Welle |
| x = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
| x = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle |
| x = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65, mit Nut und Passfeder |
| x = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, mit glatter Welle und Sperrluftanschluss |
| x = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
| z = 0 | ohne Haltebremse |
| Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. | |
| AMP853v-wxyz-1001: aktuelle Standardversion |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen