Die analoge Eingangsklemme ED3361-0100 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie erfasst das Verhältnis der Brückenspannung UBridge zur zurückgemessenen Versorgungsspannung USense und gibt den berechneten Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen.
Besondere Eigenschaften:
- integrierte, umschaltbare 5-V-/10-V-Brückenversorgung UExc, erzeugt aus den Powerkontakten
- Parallelschaltung von Brücken möglich durch leistungsfähige Brückenversorgung
- Abtastrate von 10 kSps
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED3361-0100 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 1 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Analog-Eingang | ED3361-0100 |
|---|---|
| Messbrücke (DMS) | |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sensorart | Dehnungsmesstreifen (DMS), Wägezellen |
| Anschlusstechnik | 4-Leiter, 6-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 24 Bit |
| Auflösung | Prozessdaten | 18,34... nV/V |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16, INT32 |
| ADC-Wandlungsmethode | Delta-Sigma |
| Wandlungsart | simultan |
| Wandlungszeit | min. 100 µs |
| Wandlungsrate | max. 10 kSps |
| Signalbereich | UBridge | ±20 mV, ±75 mV, ±4 V |
| Signalbereich | UBridge, Endwert (FSV) | 20 mV, 75 mV, 4 V |
| Signalbereich | USense | ±5 V, ±10 V, ±12 V |
| Signalbereich | USense, Endwert (FSV) | 5 V, 10 V, 12 V |
| Innenwiderstand/Impedanz | UBridge | min. 5 MΩ |
| Innenwiderstand/Impedanz | USense | min. 5 MΩ |
| Massebezug | differentiell |
| Messverfahren | ratiometrisch |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 10 kHz |
| Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,05 % |
| Sensorversorgung | Ausgangsspannung | 5 V DC/10 V DC |
| Sensorversorgung | Ausgangsstrom | max. 100 mA |
| Drahtbrucherkennung | ja |
| XFC | ED3361-0100 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED3361-0100 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 90 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | lastabhängig |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED3361-0100 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED3361-0100 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |