ED3361 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 1 x Digital-Eingang, 1 x Digital-Ausgang

Die analoge Eingangsklemme ED3361 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie erfasst das Verhältnis der Brückenspannung UBridge zur zurückgemessenen Versorgungsspannung USense und gibt den berechneten Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen.

 

Zusätzlich verfügt die Klemme über einen digitalen Eingang und einen digitalen Ausgang. Der digitale Eingang kann beispielsweise zum Anstoßen einer Tarierung genutzt werden. Der digitale Ausgang lässt sich auf Basis lokaler Auswertungen in der Klemme, etwa abhängig vom Messwert der Widerstandsbrücke, schalten.

 

Besondere Eigenschaften:

  • integrierte, umschaltbare 5-V-/10-V-Brückenversorgung UExc, erzeugt aus den Powerkontakten
  • Parallelschaltung von Brücken möglich durch leistungsfähige Brückenversorgung
  • Abtastrate von 10 kSps
  • zusätzlicher digitaler Ein- und Ausgang für lokale Triggerbedingungen

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027

Produktinformationen

AllgemeinED3361
Anzahl Kanäle | Gesamt1
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-EingangED3361
Messbrücke (DMS)
Anzahl Kanäle1
SensorartDehnungsmesstreifen (DMS), Wägezellen
Anschlusstechnik4-Leiter, 6-Leiter
Auflösung | Technisch24 Bit
Auflösung | Prozessdaten18,34... nV/V
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16, INT32
ADC-WandlungsmethodeDelta-Sigma
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeitmin. 100 µs
Wandlungsratemax. 10 kSps
Signalbereich | UBridge±20 mV, ±75 mV, ±4 V
Signalbereich | UBridge, Endwert (FSV)20 mV, 75 mV, 4 V
Signalbereich | USense±5 V, ±10 V, ±12 V
Signalbereich | USense, Endwert (FSV)5 V, 10 V, 12 V
Innenwiderstand/Impedanz | UBridgemin. 5 MΩ
Innenwiderstand/Impedanz | USensemin. 5 MΩ
Massebezugdifferentiell
Messverfahrenratiometrisch
Grenzfrequenz Eingangsfilter10 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,05 %
Sensorversorgung | Ausgangsspannung5 V DC/10 V DC
Sensorversorgung | Ausgangsstrommax. 100 mA
Drahtbrucherkennungja
Digital-EingangED3361
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle1
FunktionTriggereingang
Anschlusstechnik2-Leiter
Signalbereich | Technisch3,3…28,8 V DC
Spezifikationpotenzialfrei
Signalspannung „0“0…1,5 V DC
Signalspannung „1“2,5…30 V DC
Eingangsfiltertyp. 2,5 µs
Eingangsstrom3 mA
Digital-AusgangED3361
Standard digital
Anzahl Kanäle1
FunktionTriggerausgang
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter
Spezifikationpotenzialfrei
Signalbereich | Nominellmax. 24 V DC
Signalbereich | Technischmax. 28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 150 mA
Schaltzeiten | TONtyp. 1,4 ms
Schaltzeiten | TOFFtyp. 0,2 ms
Abschaltenergie | Induktiv< 100 mJ
XFCED3361
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED3361
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 90 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmelastabhängig
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED3361
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED3361
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja