EL3172-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt, werkskalibriert

Die EL3172-0020 ist die werkskalibrierte Version der EL3172. Die analoge Eingangsklemme EL3172-0020 ergänzt die EL3174, damit stehen in der EL31xx-Familie nun 2- und 4-kanalige Universal-Eingangsklemmen zur Verfügung. Die EL3172-0020 verfügt über zwei einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal Signale im Bereich ±10 V oder ±25 mA verarbeitet werden, damit natürlich auch unipolare 0…10 V oder 0/4…20 mA. Jeder Kanal ist von der Steuerung über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Eingangsspannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich 10 V/20 mA und dem 25-mA-Messbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Die beiden Differenzeingänge sind untereinander und gegen den Feldbus galvanisch getrennt.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3172-0020
Anzahl Eingänge2
Massebezug (Eingang)differentiell
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Innenwiderstand> 200 kΩ | typ. 85 Ω
Grenzfrequenz Eingangsfilter5 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 50 V (Spannungs- und Strommessung)
Spannungsfestigkeitmax. 30 V (Strommessung)
Wandlungszeitminimal 150 µs
Messbereich, nominell-10/0…+10 V | -25/-20/0/+4…+20/25 mA
Messbereich, technisch-10,73…+10,73 V | -26,82…+26,82 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,2 % (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert)
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
PotenzialtrennungKanal/Bus und Kanal/Kanal: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test
Stromaufnahme E-Bustyp. 150 mA
Breite im ProzessabbildInputs: 16 Byte
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, mit Kalibrierzertifikat
Gewichtca. 65 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceEL3172-0020
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen