ED9186 | EtherCAT-Klemme, Potenzialverteilung, 8 x 24 V DC, Push-inNeuVorzugstyp

Die Potenzialverteilungsklemme ED9186 stellt acht Klemmstellen mit dem 24-V-Potenzial vorne an den Klemmkontakten zur Verfügung. Der 24-V-Powerkontakt ist mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Der 0-V-Powerkontakt ist nicht mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die ED9186 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED9186
Internes Kommunikationsprotokollnein (passiv)
SystemED9186
FunktionPotenzialverteilung, 8 x 24 V aus dem Powerkontakt +24 V DC
Ausgangsspannungaus dem Powerkontakt +24 V DC
Diagnosenein
XFCED9186
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED9186
Powerkontakte | Eingangsspannungmax. 60 V DC/30 V AC
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmelastabhängig
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
UmgebungsbedingungenED9186
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED9186
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-8pin
Gewichtca. 55 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…2,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,08…2,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…14
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG28…14
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja
Bestellangaben
ED9186VorzugstypEtherCAT-Klemme, Potenzialverteilung, 8 x 24 V DC, Push-in
EF9186VorzugstypEtherCAT-Klemme, Potenzialverteilung, 8 x 24 V DC, Push-in, steckbare Verdrahtungsebene