EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

IL1 OK, IL1 error
IL2 OK, IL2 error
IL3 OK, IL3 error
IN OK, IN error
Run, system
L1 OK, L1 error
L2 OK, L2 error
L3 OK, L3 error
Current
measurement IL1
Current
measurement IL2
Current
measurement IL3
Current
measurement IN
L1
L2
L3
N
EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

BZ3201 | Steckbare Beschriftungsabdeckung, klappbar, bedruckt

EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

EL3453-0030 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert

BZ3201 | Steckbare Beschriftungsabdeckung, klappbar, bedruckt

Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3453-0030 besitzt Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren bis max. 690 V AC, wie z. B. in der Windindustrie üblich. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich. Die vier Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung inkl. Nullleiterstrommessung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3453-0030 bis zur 63. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt oder zur vereinfachten Diagnose im Power Quality Factor zusammengefasst. Der Oberschwingungsanteil kann wie alle Messwerte der Klemme über die Prozessdaten ausgelesen werden. Die EL3453-0030 enthält das Feature „ExtendedRange“, bei dem den Anwendern der volle technische Messbereich zur Verfügung steht, der 130 % des angegebenen nominellen Messbereichs beträgt.

 

Zusätzlich verfügt die EL3453-0030 über die optionale Möglichkeit per XFC-Technologie die Zeitpunkte des letzten Spannungs- und Stromnulldurchgangs an die Steuerung zu übermitteln. Dies kann beispielsweise dafür genutzt werden, um hierzu passend Schalthandlungen ausführen zu können.

Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.

Produktinformationen

Technische DatenEL3453-0030
Anzahl Eingänge4 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktor
Distributed Clocksoptional
Aktualisierungsintervallhalbe Netzperiode (10 ms bei 50 Hz)
MesswerteStrom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung)
Messspannungmax. 690 V AC 3~ (ULX-N: max. 400 V AC)
Messstromeinstellbar, 100 mA AC, 1 A AC (Default), 5 A AC; potenzialfrei
Messfehler/Unsicherheit0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
Kalibrierzertifikat (analog)extern kalibriert
Updatezeitnetzsynchron
ÜberwachungsfunktionPhasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)
Potenzialtrennung4500 V
Stromaufnahme E-Bustyp. 260 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Besondere EigenschaftenNetzwächter, präzise Strom- und Spannungsnulldurchgangsbestimmung, Betrieb auch einphasig
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL3453-0030/000401228EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert, ISO 17025
EL3453-0030/000401229EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, extern kalibriert, DAkkS